Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Desapilar láminas de metal

Desapilar láminas de metal

El desapilador de láminas ha sido desarrollado específicamente para alimentar láminas metálicas a líneas completamente automatizadas. Láminas de metal (magnéticas o no-magnéticas), plástico, madera o cartón, son separadas de una pila e introducidas en la línea. Se utilizan bombas de vacío y ventosas para recoger/separar y alimentar. Es importante escoger la ventosa correcta y ubicarla adecuadamente sobre la lámina, facilitando la separación y asegurando que ésta no resbale durante la manipulación.


Ventajas con Piab

  • Reducción del consumo de energía con la tecnología COAX® y optimizadores
  • Incremento de la fiabilidad usando la función de expulsión automática que previene la re-creación de vacío en las ventosas durante el proceso de liberación de la pieza.
  • Las altas velocidades son posibles con las ventosas de fricción Piab para superficies aceitosas, reduciendo el riesgo de deslizamiento de las láminas.

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos