Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Agarre, elevación & sujeción

teaser Automated pick and place
Recogida y colocación automatizada

El uso de máquinas especializadas de alta velocidad para recoger y colocar pequeñas piezas utilizando ventosas, es muy común dentro de la industria electrónica y de consumo. Esta aplicaci…

teaser Piab Symbol
Almacenado automático

Para almacenar automáticamente paneles de metal estampado o piezas de gran tamaño. Los paneles son cargados en un bastidor que los traslada hasta el próximo proceso en la línea. El tamaño y peso...…

Desapilar láminas de metal
Desapilar láminas de metal

El desapilador de láminas ha sido desarrollado específicamente para alimentar láminas metálicas a líneas completamente automatizadas. Láminas de metal (magnéticas o no-magnética…

Elevador ergonómico
Elevador ergonómico

La reducción de lesiones e incremento de la productividad, está casi siempre relacionada con la ayuda de los dispositivos de elevación ergonómicos. Este typo de equipos permite a uno…

teaser Glass forming and transfer
Formado de vidrio y transferencia

El vidrio es fabricado en grandes planchas o láminas. Este es cortado e introducido en hornos, donde se transforma en piezas funcionales. Robots y estaciones de transferencia manipulan el vidr…

teaser Glass and Solar handling
Manipulación de panel de vidrio/solar

Vidrio solar y módulos son manipulados y fijados por medio de vacío durante todo el proceso de fabricación. Objetos delgados con superficies frágiles y sensibles, son manipulados con alta…

teaser Labeling
Máquinas de etiquetado y decoración

Con el uso de vacío, las etiquetas pueden ser aplicadas a los objetos en máquinas etiquetadoras de alta velocidad de una forma simple y eficaz, también sobre objetos blandos y desiguales. Ventajas.…

teaser Metal body assembly
Ensamble de carrocerías

En el ensamble de carrocerías se utilizan robots en el proceso de soldadura y también en la manipulación de materiales. En una célula de robots de montaje, donde por ejemplo, se fabrican …

teaser Metal stamping and press transfer
Estampación y traslado en prensas

Las láminas de metal se trasladan a través de una serie de prensas y son transformadas en paneles. La elección de ventosas es crucial en el caso de,  paneles resbalosos debido al ace…

teaser Metal stamping parts assembly
Estampado de metal/ensamble de piezas

Ensamblado de piezas estampadas. Se utilizan los robots para la manipulación de materiales y el ensamble de piezas mediante soldadura. En una unidad robotizada, una parte de&nbs…

teaser Tailored blanks of sheet
Láminas con formatos a medida

La unión de metales de diferentes espesores, consistencia o tipos de recubrimiento producen un formato a medida listo para su estampación. Los formatos a medida son de gran importancia a la hora de…

teaser Tires and rubber handling forming
Manipulación/moldeado de goma y neumáticos

Los fabricantes de gomas y neumáticos usan vacío en las aplicaciones de moldeo y manipulación de materiales. El proceso de moldeo de neumáticos incluye una asistencia de vacío en la cavidad&nb…

teaser robot pick and place
Robot para recoger y colocar

El uso de robots para la colocación de productos en cartones y traslado de cartones entre diferentes estaciones en las líneas de embalaje, es muy común en todas las industrias. La alta velocidad en…

teaser Rotary cartoner
Encartonadoras rotativas

La encartonadora rotativa es uno de los tipos más populares de máquinas de estuchado. Estas máquinas usan una serie de bastidores con vacío, equipados con ventosas que se mueven en una co…

teaser Vacuum assembly ficture clamping
Accesorios de vacío para ensamble y sujección

En varias industrias hay accesorios de sujeción, donde las ventosas son usadas para mantener sujetas las piezas durante su montaje, formado, corte u otra operación mecanizada. En muchos casos los..…

Manteniendo el vacío para pruebas/mediciones
Manteniendo el vacío para pruebas/mediciones

El vacío es utilizado en equipos de prueba para circuitos impresos, para presionar la placa contra los puntos de prueba eléctrica. Con vacío se crea una presión uniforme sobre la placa co…

teaser Vacuum belt conveyors
Cintas transportadoras por vacío

Las cintas transportadoras por vacío consisten en una banda perforada que está conectada al vacío a través de ranuras en el lecho de la banda. Esto mantiene una pieza plana, de …

teaser Woodworking and woodhandling
Para trabajar y manipular madera

El vacío es utilizado para sujetar y manipular piezas hechas de madera. Usualmente dichas aplicaciones se caracterizan por ser ambientes muy polvorientos, ciclos rápidos y un alto grado de...

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos