Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Ambiente de trabajo

Ambiente de trabajo

El transporte por vacío es una excelente alternativa a las operaciones manuales como el traslado, elevación u operaciones mecánicas tales como las cintas transportadoras, cuando se trata del ambiente de trabajo. Los sistemas Piab eliminan los pasos de operación manual, al mismo tiempo reducen el tiempo de mantenimiento y la contaminación de polvo con resultados positivos para la carga de trabajo y salud de los operadores. Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m.

Ventajas con los transportadores por vacío de Piab

  • Mínimo mantenimiento ya que la bomba no tiene piezas móviles en su interior
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • Sistema cerrado sin contaminación de polvo
  • Programa modular fácil de modificar para diferentes requisitos

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos