Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Transferencia de comprimidos

Transferencia de comprimidos/materias frágiles

Al efectuar la transferencia de comprimidos y otras materias frágiles, existe la gran necesidad de contar con una solución que sea higiénica, segura y que evite especialmente los daños en los productos. El proceso a escala mundial está siendo automatizado. Ello se debe principalmente a la demanda de aumento de productividad, tanto en la minimización de los desechos como en el aumento de la producción.

Ventajas con Piab

  • Más de 50 años de experiencia en el uso de transporte por vacío para mover polvo y gránulos a granel.
  • Familia de transportadores especialmente diseñados para transportar comprimidos de manera inteligente de una forma delicada pero productiva.
  • Aumente el rendimiento y reduzca al mínimo los desechos con el transportador especialmente diseñado para materiales frágiles.
  • Mayor tiempo de actividad gracias al diseño higiénico que facilita la limpieza
  • Cumple las normas del sector de ATEX Polvo y gas
  • Todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplen los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
  • Su tamaño reducido lo convierte en una solución excelente cuando hay limitaciones de espacio
  • Cumple los requisitos de la aplicación, ya que hay familias de productos especialmente para el sector farmacéutico, alimentario y químico.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos