Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Recuperación

Recuperación

Los residuos son una carga para todos los productores. Unos procesos de envasado defectuosos, unas máquinas de comprimidos cargadas con cantidades excesivas de ingredientes caros, y las enzimas de detergentes o los productos químicos que se escapan de los depósitos de fabricación podrían provocar el desperdicio de materiales y productos. Aparte de las pérdidas financieras y las implicaciones medioambientales incluso mayores, estos residuos también pueden poner en peligro el entorno laboral, y suponer un riesgo para el personal encargado de su procesamiento. Por lo tanto, los procedimientos de recuperación se están aplicando cada vez más

en el sector, y el transporte por vacío ofrece la solución perfecta para los productores que desean minimizar sus residuos y maximizar su productividad.

Principales ventajas de los transportadores por vacío Piab:

  • Más de 50 años de experiencia en el uso de transporte por vacío para mover polvo y gránulos.
  • Mayor tiempo de actividad gracias al diseño higiénico que facilita la limpieza.
  • Mejora del entorno de trabajo, ya que se trata de un sistema cerrado sin contaminación por polvo.
  • Crea entornos seguros, ya que los transportadores cumplen las normas del sector de ATEX Polvo y gas.
  • Los transportadores están disponibles para que todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplan los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
  • Disponible para que todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplan los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
  • Cumple los requisitos de la aplicación, ya que hay familias de productos especialmente para el sector farmacéutico, alimentario y químico.
  • Aumente el rendimiento y reduzca al mínimo los desechos con el transportador especialmente diseñado para materiales frágiles.
  • Disponible para transportar hasta 14 toneladas/hora y 30 metros.
  • Flexibilidad para poder transportar partículas a partir de 0,5 micras.
  • Su tamaño compacto lo convierte en una solución excelente cuando hay limitaciones de espacio.
  • Gracias a la flexibilidad en cuanto a la fuente de vacío utilizada, los transportadores funcionan perfectamente igual de bien con una bomba eyectora o con una bomba mecánica.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos