El método principal de moldeo de los componentes plásticos de un vehículo es el moldeo por inyección. El vacío es utilizado primero para transportar los pellet de plásticos hasta una tolva. Los pellet plásticos son entonces calentados e introducidos a alta presión en la cavidad de un molde. Las piezas son formadas en el molde y en algunos casos es aplicado vacío en la cavidad para facilitar el proceso y dar al producto mejor definición. Finalmente, luego de que las piezas han sido moldeadas, estas son retiradas del molde con ventosas y bombas que normalmente están unidas a un brazo de robot.
Ventajas con los transportadores por vacío de Piab