Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Aplicaciones higiénicas

Aplicaciones higiénicas

Los sistemas de Piab son diseñados para reunir los riquisitos específicos de los estándar internacionales tales como el Estándar Sanitario 3-A, FDA (Administración de alimentos y drogas). Los transportadores por vacío Piab son desarrollados en conformidad a las pautas de la USDA y satisfacen las demandas de lácteos, alimentos y otros productores agrícolas. Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m.

Ventajas claves con los transportadores por vacío de Piab

  • Diseños en conformidad con los estándar internacionales
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • Mínimo de mantenimiento, ya que la bomba no tiene piezas móviles
  • Sistema cerrado sin contaminación de polvo
  • Programa modular fácil de modificar ante diferentes requerimientos

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos