Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Formado - llenado - sellado horizontal

Formado - llenado - sellado horizontal

La primera parte del proceso de envasado podría requerir un tubo de llenado o una tolva para ser cargada con el producto. Los transportadores por vacío son usados para este propósito. El material a envasar que se encuentra en una tolva o un tubo de llenado, es depositado en envases que luego son sellados. Cuando la máquina de formado-llenado-sellado es de diseño horizontal, las ventosas son usadas para abrir las bolsas o envases y mantener este abierto mientras que está siendo llenado. El vacío es también utilizado para finalizar este proceso, para mover los envases llenos hacia el interior de cartones o cajas para el transporte los cuales serán paletizados o movidos a cajas mas grandes.

 

 

 

 

Ventajas claves con los tranportadores por vacío de Piab

  •  Mas de 50 años de experiencia utilizando el vacío para transportar polvo y granos.
  • Mayor tiempo de funcionamiento gracias al diseño higiénico y la facilidad de limpieza.
  • Mejoras en el ambiente de trabajo, ya que es un sistema cerrado sin polvo que contamine.
  • Cree ambientes seguros ya que los transportadores cumplen con los estándar Atex de polvo y gas.
  • Los transportadores están disponibles con certificación FDA EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
  • Cumplen con los requerimientos específicos de farmacéutica, alimentación e industria química.
  • Incremente la producción y minimice el desecho con transportadores específicamente desarrollados para material frágil.
  • Disponibles para transportar hasta 14 ton/hora y 30 metros
  • Flexibilidad para transportar partículas desde 0.5 micrones y superiores.
  • Solución compacta para encajar en espacios pequeños.
  • Flexibilidad en la Fuente de vacío, el transportador trabaja igual con bomba eyector o con bomba electromecánica.

Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos