Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


logo Piab

Transferencia de polvos peligrosos

La manipulación de polvos peligrosos requiere un sistema totalmente cerrado para evitar la exposición. El sistema de transporte de Piab opera con presión negativa, asegurándose de evitar la contaminación del medio ambiente incluso si hay fugas. El equipo puede ser mojado antes de la operación de mantenimiento o limpieza. Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m.

Ventajas con los transportadores por vacío de Piab

  • Sistema cerrado sin contaminación de polvo
  • Opción de filtro para el aire de salida
  • Opción de desviar el aire de salida hacia un punto central y conducirlo a través de la tubería
  • Mínimo mantenimiento ya que la bomba no tiene piezas móviles en su interior
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • Programa modular fácil de modificar para diferentes requisitos

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos