Elige tu idioma

Cerrar

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia cuando visites nuestro sitio web, mejorando nuestros servicios y adecuando el contenido de
acuerdo a tus hábitos de navegación. Si no cambias los ajustes de tu navegador, entenderemos que estás de acuerdo en recibir todas las cookies del sitio web piab.com.
Leer más


Llenado de tambores y bolsas

Llenado de tambores y bolsas

Piab tiene más de 30 años de experiencia en la transferencia de polvos y granulados a través de transporte por vacío. Nosotros manipulamos partículas con tamaños que van desde 0,5 µm. La capacidad de transporte alcanza hasta 10 ton/h y la distancia de transporte hasta 30 m. Sin embargo, capacidad y distancia son muy dependientes de las propiedades del material transportado. En algunos casos la capacidad y distancia pueden ser incrementados más allá de los rangos máximos normales. Piezas especiales de transición son diseñadas para cumplir con diferentes interfaces.

Ventajas claves con los tranportadores por vacío de Piab

  • Mínimo mantenimiento ya que la bomba no tiene piezas móviles en su interior
  • Diseño higiénico y fácil de limpiar
  • Sistema cerrado sin contaminación de polvo
  • Programa modular fácil de modificar conforme a los diferentes requerimientos

Piab AB © 2018 Aviso legal

Síguenos

Contáctenos