Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Moldeo por fundición

Moldeo por fundición

La fundición es un proceso que es usado para fabricar muchos de los sistemas y componentes del automóvil. Los colectores de un motor son un ejemplo. Durante el proceso de fundición, el vacío puede ser utilizado para transportar partículas al interior del recipiente que albergará el molde y luego para retirar la matriz. Una vez construído el molde a partir de partículas (habitualmente arena) y solidificada la fundición, las partículas son entonces recicladas, se muele el molde y las partículas resultantes son trasladadas hasta la fuente principal mediante un transportador.

 

 

 

 

Ventajas con los transportadores por vacío de Piab

  • Mayor tiempo de funcionamiento gracias al diseño higiénico y la facilidad de limpieza.
  • Mejoras en el ambiente de trabajo, ya que es un sistema cerrado sin polvo que contamine.
  • Cree ambientes seguros ya que los transportadores cumplen con los estándar Atex de polvo y gas.
  • Los transportadores están disponibles con certificación FDA EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
  • Disponibles para transportar hasta 14 ton/hora y 30 metros.
  • Flexibilidad para transportar partículas desde 0.5 micrones y superiores.
  • Solución compacta para encajar en espacios pequeños.
  • Flexibilidad en la Fuente de vacío, el transportador trabaja igual con bomba eyector o con bomba electromecánic.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos