Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Descarga de bolsas pequeñas

Descarga de bolsas pequeñas

La aplicación consiste normalmente en la transferencia de material desde una bolsa pequeña, como un saco o una bolsa de plástico, a una tubería de succión y hacia una cinta transportadora. Las estaciones de volcado de bolsas Piab se han diseñado para optimizar el rendimiento de los transportadores por vacío Piab. Si realiza el transporte desde un descargador de volcado de bolsas, la estación de alimentación Piab es el accesorio perfecto. Gracias a un pequeño descargador de bolsas, aumentará la productividad y, al mismo tiempo, proporcionará un entorno de trabajo considerablemente mejor.

Principales ventajas de los transportadores por vacío Piab:

  • Más de 50 años de experiencia en el uso de transporte por vacío para mover polvo y gránulos.
  • Mayor tiempo de actividad gracias al diseño higiénico que facilita la limpieza.
  • Mejora del entorno de trabajo, ya que se trata de un sistema cerrado sin contaminación por polvo.
  • Crea entornos seguros, ya que los transportadores cumplen las normas del sector de ATEX Polvo y gas.
  • Los transportadores y la estación de volcado de bolsas también están disponibles para que todos los materiales que entran en contacto con el producto transportado cumplan los requisitos de la FDA, CE n.º 1935/2004 y CE n.º 10/2011.
  • La estación o estaciones de volcado de bolsas aumentarán la productividad, ya que su volumen interno es de 100 litros y pueden manipular aproximadamente 4 bolsas pequeñas a la vez.
  • El transportador con la estación de volcado de bolsas es un sistema con contención gracias al recolector de polvo (comercializado por terceros) que impide la entrada de materiales extraños en el sistema. El polvo del producto transportado no alcanzará el área de trabajo.
  • Flexibilidad para poder transportar partículas a partir de 0,5 micras.
  • Su tamaño reducido y compacto lo convierte en una solución excelente cuando hay limitaciones de espacio.
  • Gracias a la flexibilidad en cuanto a la fuente de vacío utilizada, los transportadores funcionan perfectamente igual de bien con una bomba eyectora o con una bomba mecánica.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos