En los terminales de transporte de paquetería siempre hay manipulación manual de paquetes en algún momento. La manipulación manual a menudo es la única alternativa al cargar y descargar contenedores o remolques y clasificar los paquetes en palés, jaulas y transportadores.
En este tipo de operaciones, la manipulación manual se suele realizar a ritmo rápido y en posturas de trabajo que a menudo provocan lesiones, si no se realizan con algún tipo de auxiliar de elevación.
Teniendo en cuenta que el peso de los paquetes a menudo puede llegar a ser de unos 40 kg, la manipulación manual afecta al organismo. Son habituales las lesiones por tensión repetitiva y lesiones graves en, por ejemplo, la columna vertebral y los hombros. El resultado es precisamente lo que no desea: un elevado absentismo por enfermedad, baja productividad y trabajadores descontentos.
Vaculex® ha desarrollado e implementado la tecnología de elevación para resolver los problemas de la manipulación manual en terminales de transporte de paquetería. Los resultados son soluciones de elevación por vacío ergonómicas con el potencial de aumentar la productividad a la vez que se minimiza el riesgo de lesiones por tensión repetitiva y otras lesiones en, por ejemplo, la columna vertebral.
La integración de los equipos de elevación ergonómicos Vaculex® en el sistema de manipulación existente es fácil. En casos en los que el espacio es limitado, como baja altura, pasillos estrechos y espacios reducidos, Vaculex® ofrece una solución flexible.
Un desafío habitual en el muelle de recepción es la descarga de contenedores y remolques con carga suelta. Este es uno de los trabajos más exigentes físicamente en los terminales de transporte de paquetería, debido a la elevación de cargas pesadas, las malas posturas, la alta intensidad y un ambiente de trabajo que a menudo también requeriría otras mejoras.
El equipo ergonómico Vaculex® de elevación por vacío para terminales de transporte de paquetería ofrece soluciones para:
Vaculex® ParceLift contribuye a un ambiente de trabajo saludable y atractivo para los operarios que trabajan en la carga y descarga de contenedores y remolques.
Piab ha desarrollado soluciones de elevación especializadas Vaculex® para paletizado, que reducen las lesiones por tensión repetitiva, además de mejorar la productividad.
Vaculex® TP es la solución definitiva para clasificar paquetes o cajas en jaulas, palés y transportadores