Llenado de bolsas con polvo y gránulos
Al llenar bolsas con polvo y gránulos, existe la gran necesidad de contar con una solución que sea higiénica, segura y que evite los daños en los productos.
La industria farmacéutica produce preparados, antibióticos, vitaminas y preparados hormonales en ampollas, comprimidos, cápsulas, pastillas y supositorios, así como ungüentos, emulsiones, aerosoles y tiritas. Las exigencias en cuanto a la calidad de la producción son extremadamente elevadas: en cuanto a pureza química y esterilidad. La industria está fuertemente regulada a través de la GMP y la FDA y debe cumplir una serie de normativas locales e internacionales. Piab cuenta con una serie de productos que responden a las necesidades de la industria farmacéutica.
Al llenar bolsas con polvo y gránulos, existe la gran necesidad de contar con una solución que sea higiénica, segura y que evite los daños en los productos.
Al efectuar la alimentación de equipos con polvo, gránulos y comprimidos, existe la gran necesidad de contar con una solución que sea higiénica, segura y que evite los daños en los productos.
Al efectuar la transferencia de polvo y a granel, existe la gran necesidad de contar con una solución que sea higiénica, segura y que evite los daños en los productos.
Independientemente del material del cual estén hechos o de lo que contengan, los sacos son manipulados con facilidad con la ayuda del elevador por vacío ergonómico Vaculex® de Piab.
El transporte por vacío ofrece la solución perfecta para los productores que desean minimizar sus residuos y maximizar su productividad.
La aplicación consiste normalmente en la transferencia de material desde una bolsa pequeña, como un saco o una bolsa de plástico, a una tubería de succión y hacia una cinta transportadora.
Al efectuar la transferencia de comprimidos y otras materias frágiles, existe la gran necesidad de contar con una solución que sea higiénica, segura y que evite especialmente los daños en los producto…