Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Ventosa Value Line® VL40FC

El ahorro de las ventosas Value Line® puede alcanzar los 15.000 dólares

Contexto

El cliente estaba experimentando una corta vida de las ventosas (ventosas de vacío) con que contaba entonces. Venían observando grietas en el borde, además de fracturas en la parte inferior del cuello de la ventosa tras aproximadamente los 700.000 ciclos. Las ventosas eran económicas, aproximadamente 3,00$ (2,7 €), y estaban hechas de un material de vinilo. La fábrica funcionaba de manera ininterrumpida (24x7). La necesidad principal del cliente era que la ventosa durara más y tuviera un precio razonable. El cliente manipula latas, una vez etiquetadas, desde una rueda giratoria de alta velocidad, las transfiere a otra estación con las ventosas y después las coloca en un horno para secar las etiquetas. Cuatro máquinas utilizan 30 ventosas y las otras dos máquinas utilizan 16.

Solución

Las ventosas Value Line® de Piab (ventosas) son una solución ideal para este cliente en tanto que alternativa de bajo coste. Las ventosas Value Line® presentan un buen rendimiento a un bajo precio.

Resultado

La ventosa VL40FC de forma plana y cóncava y de 40 mm de Piab fue elegida por su tamaño y su forma, que se adaptaba al lateral de la lata. La ventosa de Piab duraba dos veces más que la versión de la competencia a más de 1,4 millones de ciclos. Esto se traduce en un menor tiempo de inactividad de las máquinas del cliente debido a una menor necesidad de cambio de las ventosas. El precio también era menor en comparación con la ventosa de la competencia. El ahorro total anual para el cliente se estimó en 15.250 dólares (13.590 €), tanto por la diferencia de coste de la ventosa como por el ahorro de mano de obra.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos