If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Bomba de vacío piCLASSIC Si32-3 piSAVE optimize

RPC Tedeco Gizeh ahorra energía y reduce los costes de mantenimiento

Contexto

RPC Tedeco Gizeh es un fabricante líder de vasos y vasos de expendedoras termoformados. El socio de Piab Cymru Automation trabaja con RPC en diversos proyectos de mejora de los procesos. El último ha sido intentar reemplazar las bombas de paletas eléctricas por bombas Piab para lograr ahorros energéticos y reducir los costes de mantenimiento.

Solución

Piab y Cymru Automation realizaron una visita conjunta a la planta para analizar las máquinas AMAX, en las que se utiliza vacío para sujetar las cajas durante el envasado de los vasos. Se constató que podían lograrse ahorros energéticos mediante la sustitución de las bombas de vacío mecánicas en continuo funcionamiento por la bomba de vacío Piab piCLASSIC Si32-3 con ahorro energético piSAVE optimize. Ello permite generar el vacío tan solo cuando es necesario y controlar el nivel de vacío para no utilizar más energía de la necesaria. Al poner fin a la necesidad de sustituir o reparar las paletas, fue posible reducir los costes de mantenimiento.

 

Resultado

  • Un ahorro anual por máquina respecto a la solución original de 1.114,00 £ (1.430 €), una reducción del 83%.
  • Sin tiempo de inactividad para mantenimiento programado.

“La bomba Piab funciona de manera satisfactoria desde hace varias semanas. Vamos a implementarla en las otras máquinas AMAX y tenemos previsto sustituir las bombas eléctricas por Piab en otras máquinas y aplicaciones”, declara Steve Robinson, Gerente de Ingeniería, RPC Tedeco Gizeh.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos