Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Bomba de vacío mecánica

Sustitución de la bomba de vacío mecánica en una gran fábrica de goma

Antecedentes

Una gran empresa polaca especializada en la producción de goma se encontró con el problema de los altos costes de mantener sus bombas de vacío mecánicas en máquinas de moldeo por inyección para producir sellos de goma. Además, las bombas mecánicas no mantenían el nivel de vacío adecuado necesario para el proceso de producción.

Solución

La nueva bomba de vacío debía ser fácil de limpiar y de reparar al tiempo que garantizara un nivel de vacío fiable y fácilmente ajustable. El coste de servicio (mantenimiento) debía estar a un nivel aceptable. Piab ofreció su bomba P6010 con dos cartuchos Xi40-3 COAX®, otro cartucho Xi40-3 COAX® adicional y un filtro de vacío.

Resultado

El tamaño de la bomba de vacío de Piab y su tamaño modular permitieron una limpieza fácil con una mayor capacidad de la bomba respecto a la antigua bomba mecánica. Un control del nivel de vacío más sencillo en el proceso de producción influyó en una mayor repetibilidad de su producto. Además, el mayor espacio entre las máquinas producto de desmontar las antiguas bombas mecánicas mejoró la seguridad de los trabajadores y el entorno de trabajo.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos