Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Vaculex TP en el Centro de distribución de Jysk

Mejora del entorno de trabajo en el Centro de distribución de Jysk

Contexto

Jysk es una cadena minorista internacional que comercializa productos de todo tipo para el hogar y que cuenta con unas 2.800 tiendas en 52 países de todo el mundo. Cuenta con una dotación de personal de casi 24.000 empleados. El centro de distribución de Jysk en Nässjö, Suecia, y el centro de distribución de Jysk en Uldum, Dinamarca confían en las soluciones de elevación Vaculex® para lograr un entorno de trabajo ergonómico, productivo y saludable.

En el Centro de distribución de Jysk en Nässjö había una tasa elevada de ausentismo por enfermedad y un problema con las bajas de larga duración. Debido a la elevación manual de un gran número de cajas grandes y pesadas, los operarios sufrían lesiones en la espalda y los hombros.

Solución

Vaculex® TP se instaló para ayudar a los operarios en el proceso de despaletizado y recogida de pedidos.

Resultado

Jysk utiliza ahora las soluciones Vaculex® para el despaletizado y la recogida de pedidos, con el fin de mejorar el entorno de trabajo y aumentar la productividad. Las bajas por enfermedad se redujeron de un 8-9% hasta la cifra más baja jamás lograda, un 3%. Las soluciones Vaculex® permitieron al personal trabajar en zonas en las que anteriormente no era posible trabajar debido al exceso de cargas pesadas. El Centro de distribución de Jysk en Nässjö se ha convertido en un lugar de trabajo mucho más atractivo, ya que proporciona un entorno ergonómico y agradable para todos.

Michael Edh, Director de Producción: "Debido a todo el trabajo pesado, este no era un entorno de trabajo atractivo. ¡Ahora es muy diferente!"

Josephine Rogebrant, operaria que utiliza Vaculex® TP: "Solía ser un trabajo reservado únicamente a hombres muy fuertes. Ahora, cualquier persona puede hacerlo".

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos