Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Vaculex TL en Berendsen

Mejora de los servicios de lavandería en Berendsen

Contexto

Berendsen es líder del mercado en servicios de lavandería en Dinamarca, Suecia y Noruega. Berendsen también ocupa una posición líder en los Países Bajos y una posición fuerte en el mercado doméstico de la enfermería y los hospitales en Alemania. Berendsen forma parte de The Davis Service Group Plc, un proveedor líder de servicios de soporte con sede en el Reino Unido.

Clasificación de sacos de lavandería con un peso de hasta 35 kg. Elevaciones frecuentes desde un nivel por debajo de las rodillas hasta un nivel por encima de los hombros.

Berendsen se enfrentaba a los problemas siguientes, que requerían soluciones:
Los operarios tenían dificultades para levantar bolsas pesadas y sufrían lesiones por tensión repetitiva. Incluso se habían producido diferentes tipos de lesiones por objetos extraños ocultos dentro de los sacos de lavandería, como cuchillos, cuchillas de afeitar y agujas. Además, otros materiales contaminados con fluidos corporales podían resultar peligrosos para la salud a través del contacto.

 

Solución

Vaculex® TL se instaló para ayudar a los operarios en el proceso de lavandería.

Resultado

Después de instalar el primer Vaculex® TL en 1999 en Suecia, Berendsen, ha instalado ahora Vaculex® TL en Suecia, Noruega y los Países Bajos. Con Vaculex® TL los trabajadores pueden vaciar fácilmente la bolsa que va suspendida de una cuerda, en lugar de tener que sacar la ropa de la bolsa. Las ventajas son obvias: riesgo mínimo de lesiones por cortes y tensión repetitiva, menor peligro de infección, mayor productividad, coste del servicio extremadamente bajo, consumo energético muy reducido y sistema agradable para el usuario.

Magnus Arnedal, Director de Operaciones de Berendsen, Suecia: "Berendsen había probado diferentes sistemas auxiliares de elevación para la manipulación de bolsas de lavandería antes, con resultados diversos. Vaculex® TL es el primer auxiliar de elevación utilizado espontáneamente por el personal y el de mejor calidad que se puede obtener. Tras dos años de utilización de los sistemas de elevación estamos muy satisfechos y realmente podemos recomendar Vaculex® TL".


Productos relacionados

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos