Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Vaculex TP en SAS Cargo

Mejora de la manipulación de la carga aérea en la principal aerolínea de transporte aéreo de mercancías

Contexto

SAS Cargo es la principal aerolínea de transporte aéreo de mercancías con salidas desde Escandinavia y destinos domésticos, con una capacidad de carga de más de 700 vuelos que cubren toda Escandinavia. Las operaciones de manipulación de SAS Cargo se han convertido en una compañía independiente conocida como Spirit Air Cargo Handling. Spirit es la mayor compañía de manipulación de carga aérea de Escandinavia.

SAS Cargo/Spirit destacaban el hecho de que las cargas pesadas en combinación con una elevada frecuencia les resultaban costosas. El trabajo de los manipuladores de carga a menudo es sinónimo de trabajo muy duro, lo cual tiene como consecuencia bajas por enfermedad, indemnizaciones y otros factores. SAS Cargo/Spirit han buscado un auxiliar de elevación que pueda minimizar el riesgo de lesiones y al mismo tiempo aumentar la productividad.

Solución

Todos los puestos de trabajo en los que SAS Cargo/Spirit cargan o descargan mercancías manualmente se equiparon con un Vaculex® TP.

Resultado

Con Vaculex TP la carga deja de pesar y resulta más fácil de manejar lo cual, en combinación con una alta velocidad de trabajo, tiene como resultado una manipulación mucho más rápida, con un riesgo muy bajo de lesiones causadas por el levantamiento de cargas pesadas o malas posturas.

Vaculex® TP ha demostrado que puede manipular más del 90% de la carga de hasta 45 kg con facilidad.

Karl-Åke Libell, Jefe de Almacén en Spirit Air Cargo, Estocolmo, Suecia: "Hemos intentado encontrar un auxiliar de elevación para nuestra manipulación manual durante mucho tiempo. Hemos probado diversos tipos de equipos sin éxito. Vaculex® ofrecía un sistema que funciona en realidad para la manipulación de carga aérea. La cooperación con Vaculex® durante todas las fases desde el proyecto de prueba hasta la instalación y puesta en marcha ha sido muy buena. Vaculex® TP funciona muy bien para nuestras operaciones. Los elevadores son muy fáciles de aprender a utilizar y su funcionamiento es muy rápido y flexible. Lo que más me impresionó fue el hecho de que todo el personal de forma espontánea comenzó a utilizarlos, incluso antes de haber recibido la formación e introducción. Recomiendo encarecidamente Vaculex® a otras empresas de manipulación de carga".

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos