Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

PallExekia

Mayor seguridad operativa y reducción del tiempo de manipulación

Antecedentes

Pall Exekia, fabricante mundial de técnicas de filtración con membrana cerámica, quería un sistema de transporte más seguro y eficiente para el polvo de alúmina. La compañía había estado vaciando los sacos de 25kg de polvo, de forma manual al interior de una tolva ubicada a 7 metros de altura.

Solución

Pall Exekia reemplazó sus procesos manuales de manipulación de material por una solución automatizada de transporte neumático de Piab.

Resultado

Pall Exekia ha experimentado una significativa reducción del tiempo requerido para la manipulación del pesado saco de alúmina. Además, el transporte por vacío le ha permitido reducir el esfuerzo físico de los operarios, contribuyendo a una mejora considerable de la seguridad en el entorno laboral. Debido a las características de diseño del filtro del transportador que atrapa las partículas de polvo, previene el riesgo de contaminación en las instalaciones. 


Productos relacionados

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos