Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Vaculex TP en TNT Express

Manipulación de paquetería en TNT Express

Contexto

TNT Express es una de las principales compañías de mensajería urgente del mundo y desde mayo de 2016, forma parte de FedEx. A diario, TNT Express realiza cerca de un millón de entregas que van desde documentos y paquetes hasta carga paletizada. La compañía ofrece servicios de envío por carretera y aire en Europa, Oriente Medio y África, Asia-Pacífico y América.

TNT había tenido problemas con las lesiones producidas por la carga manual, con las consiguientes bajas por enfermedad y costes de rehabilitación. Como parte de un Programa de seguridad y salud en todo el mundo, se propuso el reto de encontrar un auxiliar de elevación que mantuviera o incrementara la velocidad y la productividad durante la elevación.

El auxiliar de elevación debía ser capaz de manipular al menos el 75% de los paquetes. Además, la solución tenía que ser fácil de utilizar y adaptarse a personas diestras y zurdas.

Solución

Se instalaron varios Vaculex® TP en TNT Express para aumentar la velocidad y la productividad. 

Resultado

Después de instalar varios Vaculex® TP en TNT, las lesiones se redujeron al mínimo. Los elevadores con tubo de vacío mantuvieron o aumentaron la velocidad y la productividad, ya que los paquetes dejaban de pesar y resultaban más fáciles de manejar, independientemente de su tamaño o forma. Vaculex® TP ha demostrado que puede manipular el 99% de los paquetes con facilidad.

Thomas Engman, Jefe de Operaciones en TNT, Suecia: "Vaculex® fue el único contratista que pudo ofrecer un sistema de elevación con cuyo uso no disminuyera la productividad. La cooperación fue muy bien y, a posteriori, podemos certificar que los elevadores funcionan incluso mejor de lo que esperábamos. TP es muy fácil de utilizar y para empezar a usarlo solo se necesitan unas breves instrucciones. Las ventajas ergonómicas de TP también conllevan beneficios económicos, debido a la reducción de las bajas por enfermedad y los menores costes de rehabilitación, lo cual a su vez hará más fácil atraer y mantener a personal cualificado."

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos