Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

piFLOW®t con piGENTLE™

Sistema de transporte adaptado al futuro para manipular diferentes tipos de comprimidos de forma delicada pero eficiente

Antecedentes

Piab ha trabajado durante muchos años con un OEM en Italia que fabrica máquinas de llenado de cápsulas.

El cliente final del OEM, situado en Estados Unidos, tenía una nueva medicación que lleva, dentro de una cápsula, polvo y un pequeño comprimido de aspirina. Necesitaba un sistema de transporte automático para cargar el polvo y los comprimidos hasta la máquina de llenado de la cápsula.  Dado que Piab es el principal proveedor del fabricante de la máquina, participamos activamente en el proyecto en una fase inicial. Gracias a la larga relación con el OEM, sabían que contábamos con la experiencia en el transporte de productos y estaban seguros de que podríamos resolver el problema.

El requisito del cliente era transportar 100.000 comprimidos por hora (el peso de cada píldora es de 105 mg), la distancia de transferencia era de 5 metros y los comprimidos no podían dañarse (de lo contrario el sistema dosificador deja de funcionar).

Solución

Se realizó una prueba con piFLOW®p y piFLOW®t y quedó muy claro que piFLOW®t con piGENTLE® era muy superior a cualquier otra técnica que hubieran utilizado. También hicimos una prueba para transportar con piFLOW®t pero sin piGENTLE® y hubo diferencias significativas en cuanto a fiabilidad al incorporar piGENTLE®. Sin piGENTLE®, los comprimidos se hubieran quedado atascados en la manguera y si hubiéramos aumentado la presión de alimentación, la velocidad habría sido demasiado elevada y los comprimidos se habrían dañado. 

La incorporación de piGENTLE® supuso una gran diferencia, ya que permitió controlar la velocidad de los comprimidos sin dañarlos. Sin piGENTLE®, resultaba demasiado difícil optimizar la presión de alimentación para un transporte adecuado.  

Resultado

Durante las pruebas constatamos que piFLOW®t con piGENTLE® ofrece unos resultados excelentes. El OEM envió el equipo directamente al cliente final en los Estados Unidos, ya que las pruebas garantizaban su correcto funcionamiento.

En cuanto al cliente final, necesitaron un tiempo mínimo para configurar el transportador y tenerlo en funcionamiento normal como una unidad plug and play.

El mayor beneficio para el cliente final es que saben que cuentan con un sistema automático que responde a sus necesidades, minimiza los desechos y aumenta su productividad en la fábrica. Están seguros de haber comprado un equipo preparado para el futuro, ya que no tendrán que ajustar la configuración del transportador si la dureza de los comprimidos cambia. piGENTLE® todavía se aseguraría de que dispusieran del sistema óptimo para el comprimido que estuvieran produciendo. 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos