Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Filneapack

Fabricante Español amplia su mercado en la industria alimenticia

Antecedentes

Filneapack fabrica soluciones originales para usuarios finales del sector alimenticio. La compañía quería diseñar una máquina que pudiera manipular bolsas plásticas, con un peso de entre 200-1500 gramos. La máquina necesitaba integrarse de manera sencilla en el sistema de manipulación de bolsas existente.

Solución

La compañía diseñó una solución de vacío descentralizada integrando fácilmente cartuchos COAX® en el sistema existente. Los cartuchos COAX®, utilizan un eyector de vacío multietapa, colocado directamente en el punto de uso para proporcionar un agarre más fuerte en los paquetes y reducir al mínimo los periodos de inactividad debido a los cambios de formato.

Resultado

El diseño flexible creó una máquina versátil y modificable que ha ampliado la cuota de mercado de Filneapack, para incluir un espectro más amplio de industrias. Además, el sistema compacto hace posible una menor contaminación y costes de mantenimiento reducidos, mientras que incrementa la productividad.

 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos