Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Vaculex ParceLift en PostNord Logistik

El operador logístico aumentó la ergonomía y logró beneficios económicos

Antecedentes

PostNord es el operador de mensajería y logística más grande del norte de Europa, además del líder mundial en calidad del servicio y puntualidad en la entrega.

En PostNord solían descargar los contenedores y remolques manualmente, lo cual provocaba dolores de espalda y cansancio en los operarios. El principal problema era la recogida de paquetes pesados desde el nivel del suelo hasta el nivel de los transportadores telescópicos que alimentan el sistema de clasificación automática.

Situación

La antigua situación de manipulación: descarga manual, elevación hasta una cinta transportadora Caljan 

Operarios:
 2 personas en la estación de alimentación

Equipo: 1 cinta transportadora Caljan por estación de alimentación.

Solución

La nueva instalación: descarga manual asistida por Vaculex® ParceLift:

Operarios: 1 persona en la estación de alimentación

Equipo: 1 cinta transportadora Caljan y 1 Vaculex® ParceLift por estación de alimentación.

Resultados

Mediante el uso de Vaculex® ParceLift ahora pueden evitar el levantamiento de objetos pesados y prácticamente cualquier elevación manual cuando descargan contenedores. El grado de ausentismo debido a baja por enfermedad se ha reducido (entre un 10 y un 15%) hasta niveles normales (aproximadamente el 5%). La ergonomía ha mejorado y los operarios pueden mantener un ritmo de trabajo constante durante todo el día, lo cual aumenta la productividad además de la satisfacción del usuario. El número de lesiones por tensión se reduce y los operarios están satisfechos.

Ahora PostNord cumple los requisitos de las autoridades suecas en cuanto al entorno de trabajo saludable. Todos los terminales de PostNord utilizan Vaculex ParceLift para la descarga, combinado con Vaculex TP para la manipulación de paquetes entre terminales.

Gunnar Tunmats, responsable de seguridad y operario de Vaculex ParceLift: "Trabajar con Vaculex® ParceLift es genial".

1. Plena aceptación por parte de los operarios
2. No hay quejas de dolores en la parte baja de la espalda o tensión. Operarios felices 
3. Reducción del grado de ausentismo debido a baja por enfermedad (entre un 10 y un 15%) hasta niveles normales (aproximadamente el 5%) 
4. Ningún traslado de operarios lesionados a nuevas posiciones para realizar tareas más ligeras 
5. No hay rotación de personal 
6. No se hay producido lesiones consideradas por tensión 
7. No se requieren músculos para ocupar este puesto, cualquiera puede hacerlo 
8. Menor número de operarios necesarios. Se requiere un solo operario, en lugar de dos, en la estación de alimentación con este ciclo de manipulación.

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos