Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Apolo

Apolo obtiene substanciales ahorros en costos de operación y mantenimiento

Antecedentes

La Editorial Impresora Apolo, propiedad del Grupo Espinosa, una de las mayores empresas mexicanas de la industria gráfica, buscaba implementar una nueva solución de bomba de vacío que mejoraría la calidad de impresión y reduciría los gastos de mantenimiento y los periodos de inactividad por averías.

Solución

Apolo instaló 208 bombas de vacío, Classic y Classic MP de Piab, en 33 máquinas. Con una sola estación de aire comprimido, se proporciona aire a las máquinas y a las bombas de vacío simultáneamente.

Resultado

La solución de Piab eliminó los periodos de inactividad causados por averías de las bombas y redujo drásticamente el gasto de mantenimiento de las bombas de vacío. Además, el sistema disminuyó la temperatura de la planta de 37ºC a 20ºC sin aire acondicionado y redujo el nivel de ruido en un 50%.


Productos relacionados

Piab AB © 2019 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos