Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

2019 piCOMPACT23 SMART

2019

Piab presenta la piCOMPACT®23 de próxima generación con las nuevas funciones SMART incluidas. piCOMPACT®23 SMART, preparada para la Industria 4.0 cuando usted lo esté, es una plataforma de generador de vacío de Piab lista para IO-Link. El nuevo eyector todo en uno compacto SMART, que ofrece funcionamiento con IO de 24 V estándar o IO-Link, está listo para afrontar el futuro. IO-Link, que antes se ofrecía como prestación adicional opcional, se incluye ahora como opción estándar. La tecnología de comunicación de entrada/salida (IO) genérica, IO-Link, proporciona enlaces punto a punto entre los sensores y los actuadores. Puede utilizarse con cualquier tipo de bus de campo, lo cual permite a los usuarios conectar fácilmente diferentes sistemas dentro de una planta.

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos