Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

DURAFLEX® Fricción

Ventosas DURAFLEX®

Con DURAFLEX®, un material de poliuretano, fuerte, elástico y resistente al desgaste, Piab ofrece una caraterística única, la dobre dureza para ventosas.

Las insuperables capacidades de agarre sobre superficies rugosas e irregulares

La única ventosa de doble dureza combina un cuerpo/fuelle fuerte y estable, con una alta estanquiedad y un labio suave y flexible. Estas son ideales para aplicaciones donde micro-pérdidas pueden producirse, por ejemplo cuando una ventosa no se ajusta bien a un material manipulado. Las ventosas de doble dureza satisfacen la fuerza y flexibilidad necesaria para el sellado sobre superficies rugosas e irregulares. Estas pueden manipular materiales tales como cajas de cartón corrugado, madera y plástico con textura de forma mucho más efectiva que una ventosa convencional. A través de minimizar las fugas el nivel de vacío se elevará alcanzando una mayor fuerza de elevación. Las velocidades de las máquinas pueden ser más rápidas con un agarre seguro. Reducir al mínimo las fugas le permitirá también el uso de bombas /generadores de vacío más pequeños, o como una alternativa, bajar la presión de alimentación que está usando, lo que se traduce en una reducción de los costes de energía. Incluso, de un menor flujo de aire se desprende un nivel de ruido más bajo.

DURAFLEX® Fricción con un agarre excepcional en superficies aceitadas

 La ventosa única DURAFLEX® ventosa para fricción confeccionadas especialmente para manipulación de piezas metálicas con superficies aceitadas. Las ventosas para fricción (DURAFLEX®) son fabricadas de poliuretano en doble dureza. Este diseño tiene un cuerpo más blando y una zona de color verde más dura que representa la zona de fricción de la ventosa. La zona de fricción tiene un diseño especial, se asemeja a los que se encuentran en los neumáticos de invierno o para la nieve.  La superficie áspera con tacos de bordes penetrantes y canales, aseguran un agarre excepcional en superficies aceitosas. DURAFLEX® las ventosas para fricción tienen aproximadamente 3 o 4 veces mejor agarre (fricción/fuerza de agarre) en una superficie aceitada comparada con una ventosa convencional que no tiene diseño para fricción. El desgaste inicial en una ventosa para fricción DURAFLEX® mejorará la capacidad de fricción/fuerza de agarre.  

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos