Feedback

Elige tu idioma

Cerrar

Sistema de Garra de Vacío

Sistema de Garra de Vacío – VGS™

Haga la selección fácil y el dimensionamiento correcto 

El sistema de Garra de Vacío descentralizado de Piab (VGS™) es una solución de integración de productos de alta calidad, ventosas DURAFLEX® con cartuchos COAX®. El VGS™ hace que la selección, dimensionamiento e instalación de un sistema de vacío sea mucho más fácil. Se evitarán errores de diseño y dimensionamiento para el sistema de vacío. 

Con una solución descentralizada como VGS ™, podrá disfrutar de los beneficios de un sistema de vacío más eficiente y fiable. El aumento de velocidad de la máquina se puede lograr gracias a tiempos de respuesta más rápidos, con la fuente de vacío correcta en la ventosa y el mejor caudal de vacío inicial, harán que el objeto se agarre más rápido. El método descentralizado da seguridad con una fuente de vacío por punto de succión y también elimina las pérdidas de caudal en largas mangueras de vacío, aprovechando al máximo la energía.  

VGS™3040 con funciones de ahorro de energía integradas, como Vacuostato y piSAVE es un producto pionero y el concepto más energéticamente eficiente del mundo para la manipulación de vacío de piezas selladas, tales como hojas de vidrio y metal. 

Piab AB © 2020 Política de privacidad

Síguenos

Contáctenos