Tecnología COAX®
Las bombas/generadores de vacío son mayoritariamente basadas en la tecnología COAX®
Piab es líder mundial en la tecnología de vacío industrial con diferentes productos y soluciones innovativas para mejorar la productividad en automoción.
Piab se centra en el desarrollo de sistemas que reduzcan el consumo de energía y tengan un impacto mínimo en el medio ambiente, reduciendo así las emanaciones de dióxido de carbano del usuario. El rendimiento jamás es sacrificado, por consiguiente la productividad es considerablemente mayor.
Las bombas/generadores de vacío son mayoritariamente basadas en la tecnología COAX®
Con DURAFLEX®, un material de poliuretano, fuerte, elástico y resistente al desgaste, Piab ofrece una caraterística única, la dobre dureza para ventosas.
piCOMPACT® es una familia eyectores con controles integrados, los llamados compactos o unidad de vacío "todo-en-uno".
piFLOW® transportador por vacío, que duplica la capacidad de transporte comparado con transportadores convencionales
Una ventosa configurable que se adapta a la mayoría de las máquinas y que puede ser optimizada para la manipulación de casi todos los materiales.
piINLINE® es una serie de eyectores de vacío en línea, basados en la tecnología de bajo consumo COAX® de Piab, lo que les hace más respetuosos con el medio ambiente.
El sistema de Garra de Vacío descentralizado de Piab (VGS™) es una solución de integración de productos de alta calidad, ventosas DURAFLEX® con cartuchos COAX®. El VGS™ hace que la selección, dimensio…
Para soluciones bin picking