Vakuumpumpe MINI M20, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, M20A6-BN - 1
Artikelnummer: 3222188
3 Varianten

Vakuumpumpe MINI M20, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, M20A6-BN

COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet.Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können.Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten

  • Vakuumpumpe MINI M20, Anschlussplatte C, NBR-Dichtungen, M20A6-CN
    3222189
  • Vakuumpumpe MINI M20, Anschlussplatte B, NBR-Dichtungen, M20A6-BN
    3222188
  • Vakuumpumpe MINI M20, Anschlussplatte B1, NBR-Dichtungen, M20A6-B1N
    0103191

Merkmale

  • Mittleres Vakuumniveau bis 84 -kPa
  • Klein und leicht 
  • Mit Aluminiumanschlussplatte (B1) und Kunststoffanschlussplatte PA (B, C) erhältlich