COAX® ist eine fortschrittliche Lösung, um mit Druckluft ein Vakuum zu schaffen. COAX® Cartridges basieren auf Piabs Mehrstufen-Technologie und sind kleiner, effizienter und zuverlässiger als konventionelle Ejektoren, was die Entwicklung eines flexiblen, modularen und effizienten Vakuumsystems gestattet. Die Zweistufen COAX® Cartridge MICRO ist vermutlich der weltweit kleinste Mehrstufen-Vakuumejektor. Sein geringes Gewicht ermöglicht die Integration nahe am Saugpunkt, so dass Hochgeschwindigkeitsanwendungen im Pick-and-Place Bereich von kleinen Objekten realisiert werden können. Die Zweistufen COAX® Cartridge MINI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MINI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Das Zweistufen COAX ® Cartridge MIDI hat kleine Einbaumaße und die Dreistufen COAX® Cartridge MIDI hat eine hohe anfängliche Saugleistung. Die MIDI Cartridge sind effiziente Erzeuger von Luftblasen und eignen sich auch für eine schnelle Evakuierung von großen Volumina.
WeiterlesenSpeisedruck | Druckluftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,38 | 0,76 | 1,1 | 0,57 | 0,39 | 0,35 | 0,3 | 0,21 | 0,12 | 0,06 | 0,02 | 0 | 81 |
0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,91 | 0,48 | 0,29 | 0,26 | 0,21 | 0,13 | 0,09 | 0,03 | 0 | 84 |
Speisedruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit (s/l) um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa) | Max. Vakuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,38 | 0,76 | 0,13 | 0,31 | 0,57 | 0,9 | 1,3 | 2 | 3,2 | 7,1 | 0 | 81 |
0,6 | 1,1 | 0,079 | 0,2 | 0,5 | 0,92 | 1,4 | 2,1 | 3 | 5 | 0 | 84 |
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Nutzen Sie unseren Leitfaden für Empfehlungen oder senden Sie uns Ihre Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?