Überspringen

Auswahlhilfe
Artikel-Nr: 0202360 4 Varianten

Value Line® Inline Vakuum Generator 6mm

Kleine und sehr leichte Vakuum-Ejektoren mit integrierten "push-in" Befestigungen. Einer verfügt über ein T-Design. dadurch wird ein Wegleiten der Abluft ermöglicht. Der andere ist eine weit verbreitete Inline-Ausführung. Das T-Design eignet sich für Reinraumumgebungen. Auch wenn es sich "nur" um unsere Value Line® handelt, spart der Ejektor gegenüber vergleichbaren 0.7 mm Ejektoren vom Wettbewerb ca. 30% an Energie ein. Die Produkte sind weltweit direkt ab Lager verfügbar.

Weiterlesen

Varianten

Show all (4)