Überspringen

Auswahlhilfe
Artikel-Nr: 0120994 12 Varianten

Vakuum-Rückschlagventil VT-1H Vakustat mit COAX®, G Gewinde, für 16mm Zapfen, Anschluss links

Diese Ejektoren kombinieren hohe Sicherheit mit der energieeffizientesten Lösung für dichtendes Material, eine dezentrale COAX ® Technologie mit automatischer Druckluftsparfunktion. Diese piSecure Ejektoren haben ein Rückschlagventil, dass das Vakuum in dichteten Anwendungen hält und beinhalten ein integriertes Energiesparsystem, was dazu führt, das praktisch kein Energieverbrauch stattfindet. Sie sind außerdem sehr gut geeignet, wenn geltende Normen und Vorschriften für Vakuum-Handhabungseinrichtungen eingehalten und erfüllt werden müssen, wie z.B. (DIN/SS) – EN 13155, ASME Standard B30.20, etc.

Weiterlesen

Varianten

Show all (12)

Eigenschaften

Show all (10)