Speisedruck | Druckluftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 42,8 | 38,1 | 33,3 | 28,6 | 23,9 | 19,2 | 14,4 | 9,7 | 5 | 0 | 80 |
0 | 0 | 35,8 | 31,9 | 27,9 | 23,9 | 19,9 | 15,9 | 11,9 | 8 | 4 | 0 | 90 |
Speisedruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit (s/l) um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa) | Max. Vakuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?