Die Trägerlufteinheit wird benötigt, um einen piFLOW®p SMART von der Förderzyklus-Optimierung (Conveying Cycle Optimization, CCO) auf volle Autotuning-Funktionalität aufzurüsten. Als Autotuning-Funktionalität werden maschinelle Lernsoftware und hochentwickelte Algorithmen bezeichnet, welche die Anwendung so steuern, dass die maximale Kapazität für das geförderte Material erreicht wird, indem die Trägerluft im System gesteuert wird. Die Trägerlufteinheit besteht u. a. aus einem Motor und einer Absperrklappe.
Weiterlesen
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?