Speisedruck | Druckluftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 18,6 | 16,5 | 14,5 | 12,4 | 10,3 | 8,3 | 6,2 | 4,1 | 2,1 | 0 | 90 |
Speisedruck | Druckluftverbrauch | Evakuierungszeit (s/l) um unterschiedliche Vakuumniveaus zu erreichen (-kPa) | Max. Vakuum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?