When sterilization is required, pleated stainless steel filters are recommended in the pharmaceuticals, nutraceuticals, and chemical industries. Primarily suitable to convey tablets and powders. The pleated stainless steel filters have an increased level of chemical resistance.
Weiterlesen Read less
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?