Suggestions

Categories

Products

Content

Item number: 0214162

ADG 20-S Adapters for Parallel Gripper

Login or create account to access all our content and features!

EOAT (End Of Arm Tooling)

Zylinder
LPG 10-...
Verlängerung
VLR 20...

Dimensions DWG

Durchmesser
4.5 mm
Länge
80 mm
Länge
51 mm
Länge
70 mm
Länge
52 mm
Länge
36 mm
Länge
34 mm
Gewinde
M17 x 1 in
Breite
16 mm
Breite
6 mm

General

Gewicht, max.
70 g

CAD

CAD

Datasheet

PDF
PDF

Compare products

0 item(s) added
Compare