Überspringen

Auswahlhilfe
Artikel-Nr: 0200237 3 Varianten

Saugnapf BL40-5 Silikon FCM

Das Material wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600.) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004. Die Saugnäpfe sind transparent und ohne Zusatz von Pigmenten. Optimiert für die Handhabung von Beuteln mit flüssigen, viskosen Inhalten sowie tiefgefrorene Lebensmittel. Sie sind nicht geeignet für sehr hohe Vakuumniveaus. Sie können mit einem Verstärkungsring aus Polyamid ausgestattet werden, um größere Stabilität zu erreichen.