Allgemein
Anwendung
DrySheetMetal, OilySheetMetal
Characteristics
OilySheetMetal, DrySheetMetal
Material
Polyurethan (PU)
Suction cup model
BFFT80P-2 Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Max. vertikale Bewegung
21 mm
Suction cup model
BFFT80P-2 Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Befestigungsoptionen
Filtersieb
Befestigungsart
Innengewinde
Befestigungstyp
NPT-Gewinde
Höhe 2 (Actuated)
17,1 mm
Außendurchmesser, betätigt
86,4 mm
Leistung - Hubkräfte
BFFT80P-2 Dry metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
BFFT80P-2 Oily metal sheet
20 -kPa
40 -kPa
60 -kPa
90 -kPa
Material
Temperatur
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Härtegrad
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Konzentrierte Säuren
+
+
+
Verschleißfestigkeit
+++
+++
+++
Wetter & Ozon
+++
+++
+++
Maßzeichnungen
Für diese Aktivität ist ein Login erforderlich.
Bitte Login oder Registrieren, um alle Vorteile von piab.com nutzen zu können
Die im Datenblatt angegebenen Werte wurden unter folgenden Gegebenheiten getestet:
- Raumtemperatur: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Standard Atmosphäre: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Relative Luftfeuchtigkeit: 0-100%
- Druckluftqualität: DIN ISO 8573-1 class 4