Überspringen

Auswahlhilfe
Artikel-Nr: 0122289 6 Varianten

Saugnapf OBF65x170P Polyurethan 55/60, 3/8" NPT Innengewinde

Speziell entwickelte Friction Sauger für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche in der Umformtechnik. Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen. Das "OBF" Design eignet sich für längliche Objekte mit gewölbten und glatten Flächen. Für Karosserieteile, die wir zum Beispiel in der Automobilindustrie vorfinden. Geeignet zum Höhenausgleich. Das DURAFLEX® Material kennzeichnet sich durch die Elastizität des Gummis in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit des Polyurethans und hinterlässt keine Abdrücke.

Weiterlesen

Varianten

Show all (6)

Eigenschaften

Show all (8)