Das CPT ist eine kompakte Lösung zum Palettieren von verpackten Produkten mit Cobots. Die Mehrzonen-Greiferoberfläche ermöglicht unregelmäßige sowie mehrere Picks in einer Bewegung. In Kombination mit seinem geringen Gewicht wird der Verschleiß des Roboters reduziert und seine Lebensdauer verlängert. Durch die Zusammenführung der Eigenschaften vieler EOATs in nur einer Einheit kann das CPT die Werkzeugkosten um bis zu 80 % senken und wertvolle Rüstzeit für andere wichtige Projekte freisetzen.
Weiterlesen Angebot anfordernDas CPT ist eine kompakte Lösung zum Palettieren von verpackten Produkten mit Cobots. Die Mehrzonen-Greiferoberfläche ermöglicht unregelmäßige sowie mehrere Picks in einer Bewegung. In Kombination mit seinem geringen Gewicht wird der Verschleiß des Roboters reduziert und seine Lebensdauer verlängert. Durch die Zusammenführung der Eigenschaften vieler EOATs in nur einer Einheit kann das CPT die Werkzeugkosten um bis zu 80 % senken und wertvolle Rüstzeit für andere wichtige Projekte freisetzen.
0
Vergleich verschiedener Produkttypen nicht möglich. Möchten Sie die vorhandenen Produkte entfernen?