Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Value Line® Vakuum Ejektoren

Value Line® vacuum generators
  • Ejektor mit verbesserter Vakuumleistung im Vergleich zu einem herkömmlichen einstufigen Ejektor in entsprechender Größe.
  • Die Ejektorstufe ohne Klappenventil bietet eine hohe Zuverlässigkeit in schmutzigen und staubigen Umgebungen.
  • Sehr leichtes Gehäuse.
  • Integrierte Push-in Fittinge oder Gewindeanschluss für die schnelle und kostengünstige Installation. Erhältlich als "Inline", "T-design" oder als Aluminiumblock-Version.
  • Das "T-Design" eignet sich, wenn Abluft weggeleitet werden muss.
  • Die VL206 1/8" Block-Version ist eine einfach zu installierende Alternative, besonders für grundlegende automatisierte Vakuumsysteme geeignet.

Artikel


Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns