Gerade bei Cobot-Greifern gilt: Klein ist mächtig. Mit einem Gesamtgewicht von nur 270 Gramm ist der MCG wahrscheinlich der leichteste Cobot-Greifer der Welt. Er kann Teile mit einem Gesamtgewicht von bis zu 5 Kilogramm heben und lässt sich flexibel mit einer Vielzahl von Saugern ausstatten.
Mit einem kleineren und leichteren Cobot-Greifer steht mehr Hebekapazität für Aufgaben, wie die Beförderung von Waren aus einem Regal in einen Versandkarton, zur Verfügung. Denn dieser Vorgang gewinnt mit der steigenden Nachfrage nach E-Commerce immer mehr an Bedeutung.
Die Kombination aus einer Pumpeneinheit mit integrierter COAX®-Vakuumejektor-Technologie und separaten Greifadapterplatten ermöglicht maximale Flexibilität. Dies wird durch den schnellen Werkzeugwechsel noch unterstützt, denn dank des Plug-and-Play-Designs können Sie innerhalb von Sekunden und ohne Werkzeug von einer Greiferplatte zur anderen wechseln. Die integrierte Piab-Vakuumtechnologie, COAX®, minimiert den Energieverbrauch und bietet aufgrund des hohen anfänglichen Vakuumflusses eine sichere und schnelle Handhabung.
Durch seine hohe Flexibilität und Leistungsfähigkeit kann der MCG nahezu jedes Teil erfassen – von der Tablettenschachtel bis zur Zahnpastatube – egal ob in Papier- oder Kunststoffschachteln, in Beuteln oder lose verpackt.
Kundenvorteile:
- Dank seines extrem geringen Gesamtgewichts ermöglicht er die Verwendung der kleinsten Cobot-Größe bei maximaler Kapazität
- Aufgrund der verschiedenen Greiferplatten ist der Cobot-Greifer für viele verschiedene Anwendungen geeignet
- Schneller Greiferwechsel für geringe Ausfallzeiten mit einem schnellen Werkzeugwechsler im Plug-and-Play-Design
Anwendungsbereiche:
- E-Commerce, Logistik und Lagerverwaltung
- Verpackung
- Jede FMCG- oder Lebensmittelanwendung, bei der Cobots eingesetzt werden