Das Kenos® KVG60 Greifersystem kann jetzt mit Piab-Saugnäpfen konfiguriert werden
Veröffentlicht 31.05.2020

Piab präsentiert das neue Online-Konfigurations-Tool für den KVG60C Kenos®-Greifer auf piab.com
Das neue Konfigurations-Tool von Piab ermöglicht die schnelle und problemlose digitale Gestaltung eines KVG60-Greifersystems mit Vakuumerzeugung sowie Piab-Saugnäpfen und Durchflussregelventilen.
Sie können zwischen fast allen Piab-Saugnäpfen auswählen, die Greiferlänge in Millimeter festlegen und den Lochabstand zwischen den Saugnäpfen auf dem Greifer definieren.
Auf diese Weise erhalten Vertriebspartner und/oder Kunden (Endverbraucher, Integratoren oder Maschinenbauer) umgehend technische Informationen, Zeichnungen, CAD-Downloads und Preisinformationen für das Greiferwerkzeug, das sie benötigen.
Beschreibung
- KVG60-Profil mit den Vakuum-Ejektoren Si32-3 oder dem Anschluss für Vakuumpumpen mit hoher Durchflussleistung. Die Profillänge kann in Millimetern angegeben werden.
- Piab-Saugnäpfe – es steht fast das gesamte Spektrum an Saugnäpfen zur Auswahl. Der Kunde definiert die Anzahl der Saugnäpfe und ihren Abstand.
HINWEIS: Der Greifer kann nur mit einer Saugnapf-Reihe ausgestattet werden, und es muss der gleiche Saugnapf-Typ verwendet werden. - Das Konfigurations-Tool sorgt für die korrekte Produktkonfiguration, indem es den ausgewählten Lochabstand, die Saugnapfanzahl und die Gesamtlänge des Produkts berücksichtigt, um überdimensionierte Saugnäpfe auszuschließen.
- Für die einzelnen Saugnäpfe können unterschiedliche Durchflusskontrollsysteme ausgewählt werden. Für abdichtende Materialien können zusätzlich Durchflussbegrenzer ausgewählt werden, und zur Handhabung poröser/undichter Objekte können piSAVE® sense-Ventile hinzugefügt werden.
Zielanwendung
- Beladen von oben, d. h. das Verpacken mehrerer identischer Objekte in Kartons oder Behälter innerhalb von Verpackungslinien der schnelllebigen Konsumgüternindustrie.
- Gleichzeitige Entnahme mehrerer Objekte aus Schachteln oder Behältern.
- Sortieren von Objekten von Punkt A nach Punkt B in Verpackungslinien.
- Palettieren/Entpalettieren von Reihen kleinerer Boxen/Objekte.