Da Zuverlässigkeit und Flexibilität für Maschinenbauer und Endanwender immer wichtiger werden bietet Piabs bekannte Kompakt Ejektor Baureihe dies nicht als Premium- sondern als Standard-Ausstattungsmerkmal und kann kundenspezifisch für jede Anwendung angepasst werden.
Durch die Integration von Steuerkomponenten, wie Ventilen, Schaltern und Sensoren, sind diese Ejektor Einheiten kompakt und eignen sich ideal für den Einsatz in Roboteranwendungen und anderen platzbeschränkten, vakuumbasierten Installationen. Die Integration solcher spezieller Funktionen und Technologien hat jedoch auch Mankos. Wenn ein Teil ausfällt, fällt das gesamte System aus. Und wenn das System ausfällt, wird die Produktion angehalten.