Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Value Line® Saugnäpfe und Ejektoren

Ein gutes Vakuum System mit Value-Line-Produkten

Ist es möglich, ein gutes und zuverlässiges automatisiertes Vakuumsystem für einfache industrielle Anwendungen mit kostengünstigen Standardteilen zu bauen? Ja, wenn Sie die Teile von einem guten und zuverlässigen Zulieferer beziehen, der eine hohe Qualität und ausreichende Fertigungskapazitäten bietet.

Niemand würde auf die Idee kommen, eine Walnuss mit einem Vorschlaghammer zu knacken oder einen Professor einstellen, Vierjährige zu unterrichten. Beide sind überqualifiziert oder zu teuer für die jeweilige Aufgabe. Dasselbe gilt in manchen Fällen auch für eine fortschrittliche Technologie. Einfache Operationen können mit weniger komplexen und weniger kostspieligen Komponenten ausgeführt werden – sie rechtfertigen den Einsatz von raffinierten und dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Lösungen einfach nicht.

Laden Sie unser White paper herunter um mehr zu erfahren:

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns