Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr


SuccessStory Fette

Piab bietet schlüsselfertige Pulverhandhabungs-Lösungen für OEM Tablettpressen an

Hintergrund

In vielen Fällen hatten Kunden, die eine Fette Compacting Tablettenpresse kauften, Probleme das Tablettenpulver auf einen effizienten, sicheren und hygienischen Weg in die Presse zu fördern. Da die Vakuumförderung nicht innerhalb Fettes Produktpalette lag, mussten die Kunden selbst eine Lösung für den Transport des Pulvers finden und  integrieren. Selbst wenn der Kunde Piabs Vakuumförderer für die optimale Lösung von Pulvertransport befand, stellte sich noch die Herausforderung die beiden Systeme zu verbinden, ohne das Staub oder Pulver austritt. Das Ergebnis war ein zeitaufwendiges Planungsprojekt, das dem Kunden nur einen geringen Mehrwert brachte.

Lösung

Die Zusammenarbeit zwischen der Fette Compacting GmbH und der Piab AB führte zu einer Reihe von Standard piFLOW® Förderer-Konfigurationen mit einer Standard-Schnittstelle zwischen Fettes Compacting Tablettenpresse und Piabs Vakuumförderer. Die Übergabestelle wurde mit einem Niveausensor sowie einem Ansaugfilter ausgerüstet, um die optimale Leistung der Tablettenpresse zu gewährleisten.

Ergebnis

Mit der Auswahl der piFLOW® Förderer von Piab kann die Fette Compacting GmbH jetzt eine schlüsselfertige Pulvertransportlösung als Option anbieten. Diese schlüsselfertige Lösung gewährleistet, dass das Pulver in die Fette Tablettenpresse transportiert und entladen wird, ohne das ein Risiko von Staub, Ausschuss oder Störungen der Betriebssicherheit entsteht. Die Fette Compacting GmbH hat die Fördereranwendung im Zusammenspiel mit der Tablettenpresse überprüft, um die Gesamtleistung des Systems zu garantieren.

P.S.

Die Fette FE55 Tablettenpresse wurde zusammen mit dem Piab Förderer piFLOW® auf der ACHEMA 2012 gezeigt. Die Fette Compacting GmbH gewann auch den ACHEMA Innovation award 2012 mit der Einführung der neuen FE55 Tablettenpresse.

Piab AB © 2018 Rechtlicher Hinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns