If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex TL bei Berendsen

Bessere Wäschereileistungen in Berendsen

Hintergrund

Berendsen ist Marktführer bei Wäschereileistungen in Dänemark, Schweden und Norwegen. Berendsen hat auch eine führende Stellung in den Niederlanden sowie eine starke Position in deutschen Krankenhäusern und am Pflegeheimmarkt inne. Berendsen ist Teil der The Davis Service Group Plc, einem führenden britischen Anbieter von Hilfeleistungen.

Sortierung von Wäschesäcken mit einem Gewicht von bis zu 35 kg. Häufiges Heben von einer Höhe unter dem Knie bis über die Schulter.

Folgende Problemstellungen bei Berendsen erforderten eine Lösung:
Die Arbeiter hatten Schwierigkeiten beim Heben schwerer Säcke und erlitten Verletzungen durch wiederkehrende Belastungen. Verschiedene Verletzungsarten waren auch durch verborgene Fremdkörper bedingt, die sich in den Wäschesäcken befanden, z. B. Messer, Rasierklingen und Nadeln. Zusätzlich bestand bei Kontakt eine Gesundheitsgefahr durch anderes Material, das mit Körperflüssigkeiten kontaminiert war.

 

Lösung

Vaculex® TL wurde installiert, um die Arbeiter im Wäschereiprozess zu unterstützen.

Ergebnis

Nach dem Einbau des ersten Vaculex® TL in Schweden im Jahr 1999 hat Berendsen nun das Vaculex® TL-System in Schweden, Norwegen und den Niederlanden installiert. Mit Vaculex® TL können Arbeiter den von einem Seil hängenden Sack leicht entleeren, anstatt die Wäsche aus dem Sack zu ziehen. Die Vorteile liegen auf der Hand: minimale Gefahr von Verletzungen durch wiederkehrende Belastung und Schnittverletzungen, geringere Infektionsgefahr, höhere Produktivität, extrem niedrige Servicekosten, äußerst geringer Energieverbrauch und hohe Benutzerfreundlichkeit.

Magnus Arnedal, Betriebsleiter bei Berendsen, Schweden: „Berendsen hat zuvor verschiedene Hebegeräte für das Handling von Wäschesäcken ausprobiert, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Vaculex® TL ist das erste Hebegerät, das vom Personal spontan verwendet wird, und das ist die beste Bewertung, die man bekommen kann. Nach zwei Jahren des Einsatzes der Hebesysteme sind wir sehr zufrieden und können Vaculex® TL wirklich empfehlen."

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns